EV025R+KBAC
Elektrikli 2 yollu PI-CCV Belimo Energy Valve™, acil durumda kontrol fonksiyonlu, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.15 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
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
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- V'nom [l/s]
- 1.15
- Debi, ayarlanabilir
- V'nom'un %30...100'ü
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...248°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Kapanma basıncı
- 1400 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 350 kPa
- Fark basınç notu
- Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- İçten dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 15 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 6.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 26 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Bağlantı, Ethernet
- RJ45 soket
- Kontrol tipi
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Bulut
- Koruma kategorisi
- IP54