H332S-M

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 32, İçten dişli, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C

Liste fiyatı
EUR 500,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H332S-M
Yapılandırılabilir
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
    Soğuk, ılık ve sıcak su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
    Basınçtan bağımsız
    NA
    Boru bağlantısı
    İçten dişli
    kvs
    16 m³/h
    Patern
    3 yollu
    PN
    25

    Motor özellikleri

    Strok
    20 mm