3. Glob Vanalar

H512B



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H512B

H512B

Glob vana, 3 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 215,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H512B
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
    ZH4515

    ZH4515

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 15 Rp 1/2"

    Liste fiyatı: EUR 11,80
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZH515

    ZH515

    Kör bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 15

    Liste fiyatı: EUR 12,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

    Liste fiyatı: EUR 147,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    1 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)