3. Glob Vanalar

H550B+SV230A-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H550B+SV230A-TPC

H550B+SV230A-TPC

Glob vana, 3 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.194,00
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
ZH4550

ZH4550

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50 Rp 2"

Liste fiyatı: EUR 39,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZH550

ZH550

Kör bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50

Liste fiyatı: EUR 29,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-C

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

Liste fiyatı: EUR 147,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
40 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.
Kapanma basıncı
550 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i
Boru bağlantısı
Dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemens 4 mm²)
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol