The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/tr/tr_TR/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/tr/tr_TR/~mgnlArea=outdated~

  1. Ana sayfa
  2. Kontrol Vanaları
  3. Glob Vanalar

H6015XP63-S2/NV24A-MOD



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6015XP63-S2/NV24A-MOD

H6015XP63-S2/NV24A-MOD

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.373,00
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
Arşiv
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
ZNV-C

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

Liste fiyatı: EUR 147,00
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
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
Kvs
0.63 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2500 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)