İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

H6020X4-S2



H6020X4-S2

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 751,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6020X4-S2
Yapılandırılabilir
    İndirilenler

    Dokümantasyon

    İhale metinleri

    CAD / BIM

    CAD verileri 3D

    BIM / Revit

    CADENAS

    Başarı hikayeleri

    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Vana özellikleri

    Akışkan
    Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
    Boru bağlantısı
    Flanş
    kvs
    4 m³/h
    Patern
    2 yollu
    PN
    25

    Motor özellikleri

    Strok
    15 mm