H6020X6P3-S2/SV24A-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6020X6P3-S2/SV24A-TPC

H6020X6P3-S2/SV24A-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.545,00
*Price subject to change based on options selected
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
6.3 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2500 kPa
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
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol