• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Glob Vanalar

H6150SP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6150SP

H6150SP

Glob vana (kısmi basınç dengeli), 2 yollu, DN 150, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 11.233,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6150SP
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
    320 m³/h
    Akışkan
    Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 1600 kPa'ya kadar
    • 150°C, 1400 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i
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
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)