3. Küresel Kontrol Vanaları

R449



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R449

R449

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 387,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R449
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
    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    İzolasyon iskeleti R4.. vanası için, DN 50
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 48,20
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
    ZR4550

    ZR4550

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Liste fiyatı: EUR 60,60
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-2

    ZR24-2

    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    40 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)