R6020R6P3-B1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R6020R6P3-B1

R6020R6P3-B1

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 341,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R6020R6P3-B1
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
    6.3 m³/h
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
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa