R6050R40-B3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R6050R40-B3

R6050R40-B3

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 549,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R6050R40-B3
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
    40 m³/h
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
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa