3. Küresel Vanalar

R415D



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R415D

R415D

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F]

Liste fiyatı
EUR 260,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R415D
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
    ZR4515

    ZR4515

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Liste fiyatı: EUR 13,40
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    12 m³/h
    Akışkan
    Su, içme suyu (talep üzerine), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
    Akışkan sıcaklığı
    2...130°C [36...266°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)