3. Küresel Vanalar

R6015R-B1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R6015R-B1

R6015R-B1

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 322,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R6015R-B1
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
    15 m³/h
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
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa