Ana sayfa

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

İndirilenler klasörünü görüntüle
İndirilenler merkezine

Sepetinizdeki ürünler

Sepet boş.
Sepetteki ürünler

Solution

Miktar:
Toplam:
Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
Farklı bir proje listesi aç
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
  • İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

    İndirilenler klasörü boş
    indirilenler klasöründeki ürünler

    !

    İndirilenler klasörünü görüntüle
    İndirilenler merkezine
  • Sepetinizdeki ürünler

    Sepet boş.
    Sepetteki ürünler

    Solution

    Miktar:
    Toplam:
    Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
    Farklı bir proje listesi aç
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Vanalar
  3. Küresel Vanalar

R7032R-B3/NRFA



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7032R-B3/NRFA

R7032R-B3/NRFA

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 971,00
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
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
  • Şimdi görüntüle

MagiCAD Cloud

  • Şimdi görüntüle

Hidronik şemalar

  • İndir

Başarı hikayeleri

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Mekanik aksesuar (ilave cihaz)

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZR24-2

ZR24-2

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
32 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...100°C [14...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Kapanma basıncı
600 kPa
Fark basınç, Δpmax
100 kPa
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)