R7040R-B3/NRQ24A
Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 9 s, IP54
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.060,00
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
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Liste fiyatı: EUR 163,00
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
ZR24-2
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W
Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 31 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...100°C [14...212°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 13 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 23 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2