D7150NL/BAC
3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 150, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 400 m³/h, Kvmax 1100 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Z-UIC
Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 400 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...248°F]
- Kapanma basıncı
- 1200 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- %0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Sıkı, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 40 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 12 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 40 VA ile / 240 V 104 VA ile
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X