3. Küresel Vanalar

R3050-S4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R3050-S4

R3050-S4

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 50, İçten dişli, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 463,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R3050-S4
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
    EXT-OC-ZRN350

    EXT-OC-ZRN350

    İzolasyon iskeleti R3.. vanası için, DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 49,50
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
    ZR2350

    ZR2350

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 50, Rp 2", R 2"

    Liste fiyatı: EUR 73,30
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-2

    ZR24-2

    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    49 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)