• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Küresel Vanalar

R7020R-B1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7020R-B1

R7020R-B1

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 20, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 471,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R7020R-B1
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
    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    32 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    600 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
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
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)