3. Soğutma Vanaları

X8035M.2A323



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8035M.2A323

X8035M.2A323

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...70°C [-4...158°F] (motor ile 2...90°C)

Liste fiyatı
EUR 642,00
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
CAD verileri 3D

  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
0.3 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
0,6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.34 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Koruma kategorisi
IP40
Patern
2 yollu
Kvs
4.8 m³/h
Akışkan
HFC, HFO, R290
Akışkan sıcaklığı
-20...70°C [-4...158°F]
Akışkan sıcaklığı not
zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
dahili lehimleme manşonu ODF

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)