3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C215QPT-D/ZCQ-FL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C215QPT-D/ZCQ-FL

C215QPT-D/ZCQ-FL

PI Zone Valve (PIQCV), 2 yollu, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] (motor ile 2...90°C), ölçüm portları (P/T portları)
Debi sınırlayıcı PIQCV
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 242,60
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
EXT-OC-ZQ15-PT

EXT-OC-ZQ15-PT

İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için, DN 15
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 34,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-FL

ZCQ-FL

Debi sınırlayıcı PIQCV

Liste fiyatı: EUR 29,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZLR-01

ZLR-01

Bağlantı adaptörü, QCV-LR

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2315

ZR2315

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Basınçtan bağımsız zon vanası PIQCV

PIQCV (Basınçtan Bağımsız Quick Compact Vana), tüm ısıtma ve soğutma elemanlarını hassas bir biçimde tam da ihtiyaç duydukları miktarda suyla daimi olarak besleyen, basınçtan bağımsız bir küresel kontrol vanasıdır.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/h]
420
V'nom [l/s]
0.117
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-20...120°C [-4...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
2...90°C motor ile
Fark basınç
16...350 kPa
Kapanma basıncı
1400 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Kontrol tipi
Elle

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)