3. Zon Vanaları

C220Q-K/CQ230A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220Q-K/CQ230A

C220Q-K/CQ230A

Fan coil vanaları, 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] (motor ile 2...90°C)
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 180,40
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
EXT-OC-ZR-C220Q-K

EXT-OC-ZR-C220Q-K

İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için, DN 20
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 34,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 10,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-W

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: beyaz (RAL 9010)

Liste fiyatı: EUR 9,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZLR-01

ZLR-01

Bağlantı adaptörü, QCV-LR

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2320

ZR2320

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste fiyatı: EUR 17,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanması

Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanmasında kolaylık.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı

Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı için kolaylık.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Quick compact zone valve QCV

• Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sirkülasyon kayıplarını önler

• 2 yollu küresel kontrol vanalarında elle ayarlanabilen kv değerleri

• Ayarlanan kv değerine otomatik adaptasyon

• Çalıştırma ve bekleme modlarında minimum güç tüketimi

• 24 V, 230 V, aç-kapa/yüzer kontrol, oransal kontrol ve MP-Bus® ile uyumlu

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
Kvs
8 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
2...100°C [36...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
2...90°C motor ile
Kapanma basıncı
520 kPa
Fark basınç, Δpmax
280 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.7 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)