• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C220QFL-G0/CQK230A-T



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220QFL-G0/CQK230A-T

C220QFL-G0/CQK230A-T

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP40, Klemens
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 328,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 10,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZLR-01

ZLR-01

Bağlantı adaptörü, QCV-LR

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2320

ZR2320

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste fiyatı: EUR 17,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Neden Belimo PIFLV tercih edilmeli?

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV.
PIFLV, özel olarak soğutma zonu AÇMA/KAPATMA uygulamaları için tasarlanmış, basınçtan bağımsız bir debi sınırlama vanasıdır.

 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV

PIFLV: Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası - Yenilikçi debi sınırlayıcı tasarımı.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/h]
1500
V'nom [l/s]
0.42
Akışkan
Su
Akışkan sıcaklığı
2...60°C [36...140°F]
Fark basınç
20...280 kPa
Kapanma basıncı
520 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² (kablo ø6.3...6.8 mm, 2 damarlı)
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)