3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C220QFL-H/CQ24A-MPL-T/Z



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220QFL-H/CQ24A-MPL-T/Z

C220QFL-H/CQ24A-MPL-T/Z

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemens
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZR2320 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 278,20
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 10,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-W

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: beyaz (RAL 9010)

Liste fiyatı: EUR 9,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZLR-01

ZLR-01

Bağlantı adaptörü, QCV-LR

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2320

ZR2320

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste fiyatı: EUR 17,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
MFT-C

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 389,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Neden Belimo PIFLV tercih edilmeli?

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV.
PIFLV, özel olarak soğutma zonu AÇMA/KAPATMA uygulamaları için tasarlanmış, basınçtan bağımsız bir debi sınırlama vanasıdır.

 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV

PIFLV: Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası - Yenilikçi debi sınırlayıcı tasarımı.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/h]
2900
V'nom [l/s]
0.81
Akışkan
Su
Akışkan sıcaklığı
2...60°C [36...140°F]
Fark basınç
20...280 kPa
Kapanma basıncı
520 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
0,6 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.4 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1,1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² (kablo ø6,3...6,8 mm, 3 damarlı)
Kontrol tipi
MP-Bus
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)