2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Oda Üniteleri

22RTM-19-1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Oda sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık aktif, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, beyaz, RAL 9003

Bu ürünün üretimi durdurulmuştur.

Halef ürün: 22RTM-18-1.

Üretimden kaldırılmıştır
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
  • Ürün videoları
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 429,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • CO₂
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Ölçüm aralığı CO₂
Varsayılan ayar: 0...2000 ppm
Ölçüm aralığı nemi
Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Haberleşme
MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RTM-19-1)
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5 V, 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilen 2...10 V
Gösterge tipi
LED

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)