2. Motorlar
  3. Yangın Damperi Motorları

BFA24



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
BFA24

BFA24

Yangın damperi motoru, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kablo

Yakında geliyor
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
ZK-BFA

ZK-BFA

Adaptör 10...20 mm yuvarlak mil / 10...16 mm kare için kelepçeli form fit için BFA için

Yakında geliyor
ZKN1-B

ZKN1-B

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN2-B

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 7,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Yakında geliyor
ZSN-B

ZSN-B

Braket sN2-C7 için BFN, BFL, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZZ12-B

ZZ12-B

İbre 12x12 mm BLF, BF, BFA, BLE için

Liste fiyatı: EUR 6,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

BAT72

BAT72

Termoelektrik tetikleme cihazı test butonlu, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrik tetikleme cihazı test butonlu, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7

SN2-C7

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZST-BS

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
7.5 W
Güç Tüketimi (Bekleme) FS
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
10 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Tahditli
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
<60 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
20 s
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı