CM24-SX-T-R
Rotary motor, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Klemens, Adaptasyon
Bu ürün sipariş üzerine üretilmektedir ve bu nedenle artık gerekli olmadığında iade edilemez.
- Liste fiyatı
- EUR 204,00
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
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için
Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
Z-ESCM
Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Z-MA
Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 140,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 1,5 mm² Bakır tel veya 1,0 mm² Bakır bükümlü tel (4 tel)
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- saat yönünde dönüş (cw)
- Elle müdahale elemanı
- Mıknatıslı
- Dönme açısı
- 0...287.5°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP20
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]