2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

GK24A-MP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GK24A-MP

GK24A-MP

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54

Liste fiyatı
EUR 1.051,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-GMA

AH-GMA

Motor kolu standart mil kelepçesi için

Liste fiyatı: EUR 29,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH10

KH10

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm

Liste fiyatı: EUR 34,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-GMA

ZG-GMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 97,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 164,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 164,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGF24

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 117,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 319,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
11 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
21 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir 0/1
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Anahtar ile seçilebilir %0...100
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)