H440B+SV24A-SR-TPC/Z



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H440B+SV24A-SR-TPC/Z

H440B+SV24A-SR-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 40, Dıştan dişli, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
2 boru bağlantı elemanı ZH4540 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 1.177,00
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
ZH4540

ZH4540

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 40 Rp 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 29,00
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
25 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.
Kapanma basıncı
900 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V