H6015X2P5-S2/SV230A-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.451,00
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
2.5 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2500 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol