H6020X6P3-S2+NVC24A-MP-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6020X6P3-S2+NVC24A-MP-TPC

H6020X6P3-S2+NVC24A-MP-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.469,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Ücretsiz şekilde indirilebilir
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
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
Kvs
6.3 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
1500 kPa
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
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V