H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC

H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 25, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.696,00
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
10 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2100 kPa
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
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V