H6032X16-S2+NVC24A-MP-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 32, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 1.605,00
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
- 16 m³/h
- Akışkan
- Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- 5...150°C [41...302°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- 120°C, 2500 kPa'ya kadar
- 150°C, 2430 kPa'ya kadar
- Kapanma basıncı
- 900 kPa
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
- 3.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2