JRCA-S2-T
Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
Kelebek vanalara montaj için ZJR.. / ZPR.. aksesuarı gereklidir. Ayrıca sipariş edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"
- Liste fiyatı
- EUR 952,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZJR01
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F07, kare 45° ofset, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F05, kare 45° ofset, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 14
ZPR08
Boşluk halkasına sahip adaptör kiti, F07, kare 45° ofset, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adaptör kiti, F05/F07/F10 (F05 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 11
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 20 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 7 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 20 VA ile / 240 V 55 VA ile
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 0.5...2.5 mm², sadece bakır iletkenler
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Klemens 0.5...2.5 mm², sadece bakır iletkenler
- Tork
- 90 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 20...120 s
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]