2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Oda Üniteleri

P-22RTH-1U00A-2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
P-22RTH-1U00A-2

P-22RTH-1U00A-2

Oda sensörü / Oda çalıştırma ünitesi Nem / Sıcaklık aktif, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, beyaz, RAL 9003

Dahil olan parçalar: Vidalar

Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.

Liste fiyatı
EUR 214,00
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
  • Ürün videoları
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
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Mevcut oda değerlerini görüntülemek ve ayar noktalarını ayarlamak için yenilikçi son kullanıcı uygulaması., NFC özellikli Android ve iOS akıllı telefonlar için. Uyumlu cihazlar: 22RT... ve P-22RT...
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
Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı

Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Powerless Commissioning

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Commissioning with the Belimo Assistant App

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • Modbus
  • BACnet
Ölçüm aralığı nemi
0...100% RH
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Haberleşme
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Gösterge tipi
Belimo Display App

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)