2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Oda Üniteleri

P-22RTH-1U00D-2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
P-22RTH-1U00D-2

P-22RTH-1U00D-2

Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık aktif, NFC, Modbus, BACnet, ePaper dokunmatik ekran, PC, beyaz, RAL 9003

Dahil olan parçalar: Vidalar

Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.

Liste fiyatı
EUR 363,00
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
  • Ürün videoları
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
Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı

Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Powerless Commissioning

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Commissioning with the Belimo Assistant App

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Configuring the Display Layout

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • Modbus
  • BACnet
Ölçüm aralığı nemi
0...100% RH
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Haberleşme
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Gösterge tipi
ePaper dokunmatik ekran

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)