3. Küresel Vanalar

R7032R-B3/SRFA-O



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7032R-B3/SRFA-O

R7032R-B3/SRFA-O

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.076,00
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
Liste fiyatı: EUR 163,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZR24-2

ZR24-2

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
32 m³/h
Akışkan
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Akışkan sıcaklığı
-10...100°C [14...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Kapanma basıncı
600 kPa
Fark basınç, Δpmax
100 kPa
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
18 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Kontrol tipi
Aç/kapa