R7040R16-B3+NRQ24A-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7040R16-B3+NRQ24A-SR

R7040R16-B3+NRQ24A-SR

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.110,00
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
S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
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
16 m³/h
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
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Fark basınç
∆pmax 100 kPa
Kapanma basıncı
600 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
13 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
23 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V