R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O
Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 1.194,00
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
Liste fiyatı: EUR 163,00
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
ZR24-2
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W
Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 25 m³/h
- Akışkan
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Akışkan sıcaklığı
- -10...100°C [14...212°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 100 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2