3. Küresel Kontrol Vanaları

R7050R25-B3/NR24A-SZ



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7050R25-B3/NR24A-SZ

R7050R25-B3/NR24A-SZ

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.036,00
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

Liste fiyatı: EUR 163,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 254,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR24-2

ZR24-2

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
25 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...100°C [14...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Kapanma basıncı
600 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.4 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V