SF24G-SR-S2-L
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67
- Liste fiyatı
- EUR 885,00
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
CRP24-B1
Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V
Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
HH24-FG
Isıtma, mekanik humidistatlı
HT24-FG
Isıtma, ayarlanabilir termostat ile
Z-UIC
Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme
Liste fiyatı: EUR 319,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm², halojensiz
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm² (halojensiz)
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- L (saat yönünün tersine)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]