2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SR24A-MOD-J6



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SR24A-MOD-J6

SR24A-MOD-J6

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Soket bağlantısı RJ12

Liste fiyatı
EUR 484,00
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
Arşiv
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

RJ bağlantı modülü için grommet
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 410,00
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
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.25 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Soket bağlantısı RJ12
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...350 s
Koruma kategorisi
IP40
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)