SR24A-SZ
Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 356,00
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
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.4 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- DC 0.5...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]