TMC230ASR
Hızlı rotary motor, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 270,00
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
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için
Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
K-ELA
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...20 mm
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
K-ELA10
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...10 mm
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
K-ELA13
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...13 mm
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
K-ELA16
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...16 mm
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...
ZFRL10-LMA
Kare-kesit, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
ZFRL12-LMA
Kare-kesit, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3,5 VA
- Bağlantı, Besleme
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Bağlantı, Kontrol
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir 0/1
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]