VSRK24A-LP1
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40
- Liste fiyatı
- EUR 2.149,00
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
Fiyatınız: ...
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 13 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 21 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC
- Bağlantı, Ethernet
- RJ45 soket
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Bulut
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 90...150 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]