Descubra la nueva generación digital de dispositivos de campo HVAC de Belimo en la AHR Expo 2026

2-4 de febrero de 2025 - Stand C1651

¿Está listo para preparar sus sistemas de HVAC y de administración de edificios para el futuro? Conecte con Belimo en la AHR Expo de Las Vegas para explorar nuestros nuevos e innovadores dispositivos de campo, diseñados para una instalación, configuración y mantenimiento sin esfuerzo, además de una conectividad flexible y una eficiencia energética mejorada que ofrece un valor real a su edificio y a su cuenta de resultados.

¿Por qué visitar Belimo?

Belimo es el líder mundial en el desarrollo y la producción de dispositivos de campo para el control de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Durante más de 50 años, hemos estado a la vanguardia de la innovación en HVAC con actuadores de compuerta, válvulas de control, sensores y medidores líderes en el sector.

Únase a Belimo en la AHR Vegas 2026

¡Celebre el lanzamiento del nuevo sensor de presión diferencial para aire de Belimo!

Únase a Belimo para celebrar el lanzamiento de nuestro nuevo sensor de presión diferencial para aire, una solución inteligente que mejora la calidad del aire interior, reduce la energía de los ventiladores y ofrece una configuración intuitiva a través de la aplicación Belimo Assistant 2.

Fecha: Lunes, 2 de febrero

Hora: 4:00 pm – 5:00 pm PST

Ubicación: Stand C1651

Los primeros 200 asistentes se llevarán a casa un sensor de presión diferencial de aire especial como regalo.

Asista a la serie de mesas redondas de la AHR

Únase a Ken Duncan, consultor jefe de aplicaciones de centros de datos de Belimo, y a un prestigioso panel para conocer las demandas de los centros de datos: soluciones de enfriamiento, avances en BMS y la próxima generación de HVAC. Los participantes obtendrán una visión completa de las estrategias, tecnologías y consideraciones que impulsan la próxima generación de soluciones de enfriamiento para centros de datos.

Fecha: Martes, 3 de febrero

Hora: 11:30 am-12:30 pm PST

Ubicación: S222

No se pierda nuestra presentación en directo: La diferencia digital

Eche un vistazo en exclusiva a La diferencia digital! Descubra cómo el nuevo sensor de presión diferencial para aire de Belimo, combinado con nuestra galardonada aplicación Assistant 2, está redefiniendo el rendimiento con innovadoras interfaces eléctricas diseñadas para ofrecer precisión, durabilidad y versatilidad en los entornos industriales y de HVAC más exigentes. 

Fecha: Martes, 3 de febrero

Hora: 1:45 pm PST

Ubicación: Teatro A para Nuevos Productos

Métodos innovadores para la modernización

Las remodelaciones no son construcciones nuevas, y aplicar las mismas soluciones a menudo conduce a la decepción. Únase a Daniel Caldwell, de Belimo, y a un distinguido panel para explorar por qué los proyectos de remodelación requieren reglas y enfoques diferentes, con ejemplos reales de remodelaciones energéticas profundas y rediseños de sistemas. Descubra qué funcionó, qué no funcionó y cómo lograr el equilibrio adecuado entre rendimiento, costo y complejidad. Obtenga estrategias prácticas para ofrecer sistemas de remodelación duraderos y que superen las expectativas tanto de los propietarios como de los ocupantes.

Fecha: martes, 3 de febrero

Hora: 3:00 p. m. - 4:00 p. m. PST

Lugar: Salas S220

¿Qué pasa en nuestro stand?

¿Por qué elegir a Belimo?

Nuevo sensor de presión diferencial para aire

El nuevo sensor de presión diferencial para aire de Belimo transforma un simple interruptor analógico en una solución inteligente basada en datos que mejora la calidad del aire interior, reduce la energía del ventilador y permite el mantenimiento predictivo, proporcionando un valor medible a través de la digitalización. Junto con la galardonada aplicación Belimo Assistant 2, dispondrá de una herramienta todo en uno que le facilitará la instalación, la puesta en marcha, la resolución de problemas y el mantenimiento.

  • Conozca más detalles

¿Por qué elegir a Belimo?

Nuevo actuador GM

El nuevo actuador de compuerta GM ofrece un control preciso, una conectividad rápida y una instalación sin esfuerzo con configuración guiada y diagnóstico inteligente. Con un consumo de energía hasta un 75% menor en reposo, opciones personalizables, funcionamiento más silencioso y funcionalidad NFC, este actuador sin función de protección a prueba de fallas establece un nuevo estándar en materia de sostenibilidad, flexibilidad y rendimiento en aplicaciones HVAC.

  • Conozca más detalles

¿Por qué elegir a Belimo?

 

Monitores de gas inteligentes

Garantice una ventilación segura y confiable con monitores de gas calibrados en fábrica capaces de controlar hasta dos gases simultáneamente, entre otros ahora también los refrigerantes. Su perfecta integración con los principales BAS y su sencilla instalación los convierten en una opción inteligente para cualquier proyecto. Belimo es la única empresa que ofrece monitores de NO2 y CO con certificación UL2075 y ULC-S588 a nivel mundial.

  • Conozca más detalles

¿Por qué elegir a Belimo?

Sensores de cuarto galardonados

Mida con precisión la temperatura, la humedad y el CO₂ con nuestros elegantes sensores de montaje en superficie. Configúrelos fácilmente con comunicación de campo cercano (NFC) y la aplicación Belimo Assistant 2 para disfrutar de la máxima flexibilidad y comodidad.

  • Conozca más detalles

¿Por qué elegir a Belimo?

Únase a Belimo en la AHR Vegas 2026