2. CESIM

Seguridad sin concesiones

Seguridad sin concesiones

Los actuadores de seguridad Belimo salvan vidas y ayudan a minimizar los daños a edificios y activos tangibles. Confiabilidad que ha sido diseñada especialmente para compuertas contra incendios como parte fundamental de una estrategia global de seguridad contra incendios en edificios.
Una gama completa de actuadores rápidos y con función de protección a prueba de fallas aumenta la seguridad al prevenir situaciones peligrosas y garantizar condiciones controladas en los espacios de producción, laboratorios u otras áreas sensibles.

Tecnología que salva vidas

Belimo es el líder mundial en actuadores de seguridad contra incendios debido a su experiencia en la industria y a las continuas innovaciones que han ayudado a aumentar los niveles de seguridad en los edificios durante las últimas décadas. Un ejemplo es el bloqueo de posición de seguridad patentado, que en caso de incendio, mantiene el actuador para compuerta contra incendios firmemente en la posición cerrada.

  • Actuadores para fuego y humo

Aprenda más sobre los actuadores para protección cortafuegos y control del humo con Stefan

Los actuadores de seguridad de Belimo para compuertas cortafuegos y de extracción de humo ayudan a salvar vidas y proteger activos en caso de incendio. La protección técnica contra incendios es más importante que nunca, especialmente en edificios modernos con diseños inusuales, de uso mixto o con el incremento de la complejidad y el tamaño de los edificios. Belimo es el líder mundial del mercado en la motorización de compuertas de protección cortafuegos y de extracción de humo, con una experiencia y unos conocimientos bien fundamentados. Aprenda más sobre las soluciones de seguridad de Belimo con Stefan.
 

  • Presentación: Tecnologías de seguridad de Belimo que salvan vidas (América) (pdf - 3 MB)

Protección de vidas y activos

Los actuadores de seguridad con muelle de retorno o electrónicos, de alta calidad, ofrecen un funcionamiento fiable en caso de un evento crítico. Los procedimientos de aseguramiento de la calidad garantizan una inspección al 100 % de cada dispositivo, una trazabilidad completa y 90 rutinas de prueba para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

  • Actuadores a prueba de fallos

Aprenda más sobre las gamas de actuadores a prueba de fallos con Stephan

Los actuadores a prueba de fallos de Belimo se han desarrollado para compuertas y válvulas que requieren una máxima disponibilidad para proteger los sistemas de HVAC contra condiciones climáticas adversas y otros eventos potencialmente peligrosos. Aprenda de Stephan el impacto que tienen los actuadores a prueba de fallos en la protección de activos tangibles y también en la prevención de perjuicios económicos.

  • Presentación: Actuadores de compuerta con función de protección a prueba de fallas de Belimo (América) (pdf - 806 KB)

Control de entornos críticos

Los actuadores superrápidos tienen un gran impacto para garantizar condiciones controladas de espacios de producción, laboratorios y otras áreas sensibles. Los actuadores Belimo abren y cierran compuertas de aire a la máxima velocidad con bajos niveles de ruido e incluso en condiciones difíciles.

  • Actuadores de giro rápido

Influencia de la calidad del aire en interiores en nuestra salud

Las personas pasan aproximadamente el 90 por ciento de su tiempo en interiores y respiran 12,000 litros de aire al día. Por lo tanto, es fundamental comprender la poderosa influencia que la calidad del aire interior tiene en nuestro bienestar. Belimo comparte sus amplios conocimientos sobre los efectos de la humedad del aire interior, los COV y los sistemas de tratamiento del aire central y ofrece valiosas sugerencias para su salud.

Más información:

  • Calidad del aire interior y nuestra salud
  • Buena calidad del aire para un mayor rendimiento