2. Sistemas

Actuadores de compuerta para exteriores / protegidos

Confiabilidad y rendimiento

El diseño de carcasa NEMA 4 y 4X de Belimo combinado con extensas pruebas independientes proporciona una protección completa e incomparable en entornos extremos. Las carcasas son impermeables y resistentes a la corrosión para un uso en las condiciones interiores y exteriores más rigurosas con protección UV. Para aplicaciones de alta humedad o baja temperatura (-40°F) está disponible una opción de calentador (N4 H). Estos actuadores son ideales para aplicaciones en azoteas, piscinas cubiertas, hornos de secado de madera, agricultura e industrias alimenticias.

  • Prospecto de comunicación (pdf - 7.98 MB)

Eficiencia aumentada

Bajo consumo de energía

Solidez

Confiabilidad probada

Carcasa protectora sofisticada

La carcasa NEMA 4 y 4X exclusiva de Belimo incorpora sus líneas de productos de actuadores de compuerta y válvulas. El diseño de carcasa proporciona una completa protección sin igual en ambientes extremos.

Gama de productos no a prueba de fallas

PM Series

1400 lbs.-pulg. [160 Nm], up to 200 pies cuad.

  • Compra ahora

GM24A-MOD

360 in-lb [40 Nm], 90 pies cuad.

  • Compra ahora

GMB24-IP

360 lbs.-pulg. [40 Nm], 90 pies cuad.

  • Compra ahora

AMB24-IP

180 in-lb [20 Nm], 45 pies cuad.

  • Compra ahora

SM24A-MOD

180 in-lb [20 Nm], 45 pies cuad.

  • Compra ahora

NM24A-MOD

90 in-lb [10 Nm], 22 sq. ft.

  • Compra ahora

NMB24-IP

90 in-lb [10 Nm] – 22 pies cuad.

  • Compra ahora

NMV-D3-MOD (VAV)

90 in-lb [10 Nm] – 22 pies cuad.

  • Compra ahora

LMB24-IP

45 in-lb [5 Nm] - 11 pies cuad.

  • Compra ahora

LMV-D3-MOD (VAV)

45 in-lb [5 Nm] - 11 pies cuad.

  • Compra ahora

Gama de productos de actuadores de válvula no a prueba de fallas

ARB24-IP

180 in-lb [20 Nm], for Ball Valves

  • Compra ahora

LR24A-IP

45 in-lb [5 Nm], for Ball Valves

  • Compra ahora

NR24A-MOD

90 in-lb [10 Nm], for Ball Valves

  • Compra ahora

LR24A-MOD

45 in-lb [5 Nm], for Ball Valves

  • Compra ahora

Gama de productos de actuadores de compuertas a prueba de fallas

SF24A-MOD

180 in-lb [20 Nm], 45 pies cuad.

  • Compra ahora

Gama de productos de actuadores electrónicos a prueba de fallas

PKBUP-MFT-T

1400 in-lb [160 Nm], up to 200 pies cuad.

  • Compra ahora

Gama de productos Gateway

UK24BAC

MP to BACnet MS/TP

  • Compra ahora

UK24-MOD

MP to Modbus RTU

  • Compra ahora

UK24LON

 MP to LonWorks

  • Compra ahora
  • Beneficios para el usuario
  • Recursos
Beneficios para el usuario

Ingenieros consultores

Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores de Belimo ofrecen:

  • Carcasa NEMA impermeable, motor DC sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza durabilidad y un mantenimiento exento de problemas
  • La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que los contratistas de instalación entienden en todas partes
  • La mayor eficiencia con hasta un 80% menos de consumo de potencia (serie PR) reduce las emisiones de carbono durante toda la vida del edificio
  • Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones

Contratistas y distribuidores

Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores proporcionan:

  • La carcasa protegida contra los rayos UV resiste el agrietamiento y la decoloración, lo que aumenta la vida útil del actuador y reduce el costo de mantenimiento
  • El engranaje terciario permite que el actuador alcance un torque más alto en la posición de cierre
  • Interruptor del sentido de carrera que permite que la carrera del actuador coincida con la señal de salida del control
  • La carcasa resistente a la intemperie cumple con los más altos requisitos y garantiza una protección IP66/67 en las condiciones más duras
  • Topes finales mecánicos para ajustar el ángulo de giro para una mayor flexibilidad en la instalación

Propietarios de edificios


La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores ofrecen:

  • Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética
  • La carcasa protegida contra los rayos UV resiste el agrietamiento y la decoloración, lo que aumenta la vida útil del actuador y reduce el costo de mantenimiento
  • Los actuadores de bajo consumo de energía reducen el costo de los servicios públicos
  • Funcionamiento silencioso con motor de DC sin escobillas que mantiene el confort acústico en los espacios de oficina
  • Posicionamiento confiable y preciso del actuador para las compuertas de ventilación, manteniendo el confort de los ocupantes

Administradores de instalaciones


Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores pueden:

  • Proporcionar un funcionamiento confiable y confort para los ocupantes con un incremento del rendimiento del edificio
  • Garantizar un torque mínimo en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
  • Fácil instalación para proyectos de mejora de inquilinos
  • El engranaje terciario permite que el actuador alcance un torque más alto en la posición de cierre
  • El soporte técnico en línea y el inventario local de los distribuidores de controles hace que el reemplazo de cualquier actuador de compuerta sea rápido y fácil

ESCO

Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores de Belimo ofrecen:

  • Torque mínimo garantizado en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad, que garantiza el rendimiento del sistema de distribución de aire
  • La mayor eficiencia con un menor consumo de energía ahorra costes de energía
  • Protección electrónica contra sobrecargas que reduce los costos de mantenimiento
  • Posicionamiento confiable y preciso del actuador para compuertas de ventilación que satisface los requisitos de los códigos y reduce el costo del acondicionamiento de aire exterior
  • El engranaje terciario permite que el actuador alcance un torque más alto en la posición de cierre
Recursos

Seminarios web y vídeos

Videos que instruyen sobre los beneficios y características de los actuadores de compuerta de Belimo y cómo mejoran el rendimiento del sistema. 

  • Basic Actuator Trouble-Shooting Tips & Tricks
  • Airflow Control Damper Actuators - Designed for Zone Comfort

Herramientas y materiales

Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.

  • Airflow Measurement and Control Actuator Product Range (pdf - 1.29 MB)
  • Introducción a la tecnología MP-Bus (pdf - 2.7 MB)