2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para fuego y humo

FSAF230A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FSAF230A

FSAF230A

Actuador de protección contra fuego y humo, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC 230 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$1,642.00
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
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento) FS
37 VA
Consumo de energía (en espera) FS
10 W, 19 VA (60 Hz 12 VA), tope final 54 VA, fusible de acción retardada 0,25 A *
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
25 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<15 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
Accesorio mecánico

AF-P

AF-P

Soporte antirrotación, para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-AFB

IND-AFB

Indicador de posición, para NFB(X) / AFB(X)

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K7-2

K7-2

Nuez de arrastre reversible, para montaje centrado, para ejes de compuerta ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-AFB

KH-AFB

Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de sujeción ø3/8...7/8" [10...22 mm], Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-101

ZG-101

Soporte de montaje
para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-102

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Precio de lista: $165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AFA

ZG-AFA

Kit de montaje
para AF..

Precio de lista: $242.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AFA108

ZG-AFA108

<p>FSAF*A series crankarm adaptor kit with ZG-108</p>

Precio de lista: $250.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-260

ZS-260

Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Precio de lista: $5,111.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300

ZS-300

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $4,214.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoeléctrico, Temperatura dentro del ducto de aire 165°F

Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A-F US

S2A-F US

Contacto auxiliar, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Precio de lista: $609.00