3. Válvulas de agua potable

B2200PW-S+AFRBUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2200PW-S+AFRBUP

B2200PW-S+AFRBUP

Válvula de agua potable, 2 vías, DN 50, Rosca interna, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,893.00
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
$1,893.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
18 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Patrón
2 vías
Kv
206 
Certificado de agua potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Agua potable
Temperatura del fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi CWP
Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
2" [50]
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)