B215HT186+TFRB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B215HT186+TFRB24-3

B215HT186+TFRB24-3

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.86 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,011.00
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
$1,011.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.86 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA